Kabelrangerskåp VX IT

Art. nr.: VX 5381.830

E-Nummer: E2505322

För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

Art. nr.:
VX 5381.830
Produktbeskrivning
För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer (Liquid Cooling Package).
Fördelar
Smidig förvaring av överflödig kabellängd och strukturerad kabelhantering
Användningsområden
Som kabelrangerutrymme mellan fullt bestyckade nätverks- och serverrack
Som tomt skåp för symmetrisk utjämning i kalla/varma Aisle Containments vid ojämnt antal LCP i två skåprader
Som platshållare för enkel komplettering av LCP-installationer i efterhand
Material
Stålplåt
Aluminium
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme med fram- och bakdörr
Aluminiumdörr fram, försluten med svart designplåt, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister
Tre VX systemchassi vardera monterade till vänster och höger
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Utförande
Kabelrangerutrymme
Observera:
För uppställning i början/slutet av en skåprad behövs en sidogavel
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
69,4 kg
Bruttovikt
84,4 kg
EAN
4028177950160
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX IT-kabelstativ, BHT 300x2000x1200
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual