Sidogavlar, delade, med integrerat vridlås inklusive säkerhetslås 3524 E.
- Art. nr.:
- TX 5501050
- Fördelar
- Enkel hantering
- Verktygsfritt montage
- Vridlås inkl. säkerhetslås 3524 E
- Invändigt lås kan installeras i efterhand
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Överdel
Underdel
Jordningsledare
Fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,6 kg
- Bruttovikt
- 19 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177678743
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- DK Sidogavel, HxD: 2200x800 mm för TS IT, 2-delad, RAL7035
- Dokumentation
- Manual