För TS IT för bakdörr, vertikalt delad, sluten.
- Art. nr.:
- DK 5501210
- Produktbeskrivning
- Passar till TS IT med slutna, vertikalt delade stålplåtsdörrar och för TS-skåp med bredd 400 mm.
- Användningsområden
- För vertikal påbyggnad på dörrens gängbultar
- Material
- Rörprofil: Stålplåt
Hörnförbindning: Plast - Ytbehandling
- Rörprofil: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för skåptyp
- TS IT
- TS
- Passar för bredd
- 400 mm
- Passar för höjd
- 2 000 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,344 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Dörram, BxH: 400x2000 mm för TS, TS IT, SE
- Dokumentation
- Manual