För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
- Art. nr.:
- DK 5501825
- Produktbeskrivning
- Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
- Användningsområden
- För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
- Material
- Stålplåt
Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
4 delar i PU-cellplats
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19”-profilskenorna.
- Montage av horistontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,918 kg
- Bruttovikt
- 5,177 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679191
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- DK Lufledningsplåtar, BxH: 600x2200 mm för TS IT 482.6 mm (19") profilskenor