Täckplåt, magnetisk för VX IT

Art. nr.: DK 5501895

För valfri täckning av systemhålningen på framsidan.

Art. nr.:
DK 5501895
Utförande
Märkningsområde 1–56 HE
Produktbeskrivning
För valfri täckning av systemhålningen på framsidan i händelse av fullständig luftavskärmning på framsidan eller när inga kabelfingrar används. Tack vare extra märkningsremsor för dubbelriktad HE-märkning.
Fördelar
Fritt val av talriktning tack vare märkning på båda sidor
Entydig dokumentation av de olika inbyggnaderna
Användningsområden
För komplettering till befintliga 19"-profiler (482,6 mm)
Material
Skydd: PVC
Måttejpremsor: Plast
Leveransens omfattning
Täckplåt, magnetisk
Längd
5 m
Dimension
Bredd: 15 mm
Längd: 5 m
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,29 kg
Bruttovikt
0,335 kg
Tullvarukod
49119900
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
DK Cover, magnetic, For covering the front system punchings, with numerical labelling of the height units, Length: 5 m
Dokumentation
Manual