kabelkanal för TS IT, TE

Art. nr.: DK 5502105

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

Art. nr.:
DK 5502105
Produktbeskrivning
Kabelkanalen har avtagbart kanalskydd med gångjärn på båda sidor och kan även skruvas fast.
Fördelar
Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring
Kan byggas ihop rygg mot rygg
Material
Stålplåt
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. övertäckning och fastsättningsmaterial
Inkl. 4 kabelhållare för extra kabel
Höjdenheter
36 HE
Passar för
Skåptyp: TS IT
TE
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Passar för bredd
800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelkanal , BxH: 800x2000 mm 36 HE, för TS IT, RAL9005
Dokumentation
Manual