- Art. nr.:
- DK 5502115
- Utförande
- för VX IT 19"-profilskena standard
- Produktbeskrivning
- För strukturerad kabelhantering på 19"-montageplan in 1 HE-steg.
- Fördelar
- Enkelt, verktygslöst montage genom direkt fasthakning i 19"-profilskenan
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
- Färg
- RAL 9005
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montage på profilskenan är möjligt både på framsidan och på sidorna av profilskenorna framtill och baktill
- Observera:
- Kabelföring kan göras i kombination med luftstyrplåtar
- Dimension
- Bredd: 14 mm
Längd: 261 mm
- Höjdenheter
- 6 HE
- Förpackningsenhet
- 14 st.
- Nettovikt
- 0,784 kg
- Bruttovikt
- 0,937 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
-
DK Kabelfinger för TS-IT, 6 HE, RAL9005