Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.
- Art. nr.:
- DK 5502145
- Produktbeskrivning
- Kabelkanalen har avtagbart kanalskydd med gångjärn på båda sidor och kan även skruvas fast.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring
- Kan byggas ihop rygg mot rygg
- Material
- Stålplåt
Plast enligt + UL 94-V0 - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. övertäckning och fastsättningsmaterial
Inkl. 4 kabelhållare för extra kabel - Höjdenheter
- 42 HE
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TE
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm - Passar för bredd
- 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,298 kg
- Bruttovikt
- 8,735 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelkanal , BxH: 800x2200 mm 42 HE, för TS IT, RAL9005
- Dokumentation
- Manual