- Art. nr.:
- DK 5502155
- Produktbeskrivning
- För enkel och snabb fixering av kablar.
- Fördelar
- Montage utan verktyg i systemhålningen med 10,5 x 12,5 mm, genom att vridas ett kvarts varv
- Användningsområden
- Användning direkt på horisontell VX-ramprofil, på djupprofiler och profilskenor med VX IT 19" inre utbyggnad, på kabelraster eller på systemchassin
- Material
- Plast
- Leveransens omfattning
- 10 kardborrband
10 hållare
- Dimension
- Längd: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,084 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
DK Kardborrfäste, L: 400 mm RAL9005