Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Art. nr.: DK 5502245

För uppsamling av rangerkablar.

Art. nr.:
DK 5502245
Produktbeskrivning
För uppsamling av rangerkablar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 85 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
1,033 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Uppsamlingspanel, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx85 mm RAL9005