Med urtag och borstlist för kabeldragning.
- Art. nr.:
- DK 5502265
- Produktbeskrivning
- För bekväm, enkel kabeldragning mellan två områden som är åtskilda av en montageprofil i tummått, t.ex. mellan det främre och bakre området i 19"-montageplanet.
- Användningsområden
- För att försluta och samtidigt dra kablar i montageområden i 1 HE, 19" montagestandard (482,6 mm)
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Ytbehandling
- Lackerad
- Montagehålbild
- Bredd:390 mm
Höjd:40 mm - Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,703 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelgenomföringspanel, 2 HE, 482.6 mm (19"), BxH: 390x40 mm RAL9005