Kabelhanterare

Art. nr.: DK 5502.405

För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring.

Art. nr.:
DK 5502.405
Utförande
Verktygsfritt montage
Produktbeskrivning
För systemenlig kabelomledning med minimal böjningsradie samt för dragning av extra kablar och långa kablar. Elementen kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring. De går att kombinera med halv- eller helkretselement.
Fördelar
Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
Kan även skruvas fast
Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement
Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
Användningsområden
För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
Material
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fixeringsclips och fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,187 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177679405
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
DK Kabelhanterare, RAL9005
Dokumentation
Info sheet