Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.
- Art. nr.:
- DK 5502530
- Utförande
- Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
- Produktbeskrivning
- Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,356 kg
- Bruttovikt
- 6,69 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177682627
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåtsats, sluten bottenplåt, med skjutplåt, flerdelad, BxD: 800 x 800 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, förzinkad
- Dokumentation
- Manual