Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.
- Art. nr.:
- DK 5502540
- Utförande
- Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
- Produktbeskrivning
- Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid val av de modulplåtar som krävs för att fylla ut golvområdet ska även uppgifterna i monteringsanvisningarna till golvfästet beaktas.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,639 kg
- Bruttovikt
- 5,72 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåtar, BXD: 600x1000 mm för TS IT, sluten, flerdelad
- Dokumentation
- Manual