För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas. Enkel anslutningsteknik och energieffektiv varvtalsreglering.
- Art. nr.:
- SK 5503010
- Utförande
- Utan takplåt
- Produktbeskrivning
- För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
- Fördelar
- Enkel anslutningsteknik med C13 jordad anslutningskabel
- Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva
- Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
2 fläktar
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Installations- och snabbinstruktion - Lufteffekt (i driftpunkten)
- 280 m³/h
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,39 A
Vid 60 Hz: 0,36 A - Dimension
- Bredd: 550 mm
Höjd: 42 mm
Djup: 220 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Varvtal
- 100 %
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Inbyggnadsmöjligheter
- I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- I TS IT med B × D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- I TX CableNet med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Observera:
- Den angivna lufteffekten reduceras till 280 m³/h vid 25 Pa mottryck
- Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)
- 46 dB(A)
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TX CableNet - Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Märkeffekt
- 21,5 W
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,45 kg
- Bruttovikt
- 2,653 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177966253
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual