Fläktmodul för VX IT, TS IT

Art. nr.: SK 5503.020

För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas. Enkel anslutningsteknik och energieffektiv varvtalsreglering.

Apparatsladdställ för nätdel

Anslutningskabel för nätdelar

Anslutningskabel för nätdelar

Fläktutbyggnadssats för VX IT, TS IT

Termostat Termostat för inkapsling

Art. nr.:
SK 5503.020
Utförande
Utan takplåt
Produktbeskrivning
För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Fördelar
Enkel anslutningsteknik med C13 jordad anslutningskabel
Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva
Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 fläktenhet
2 fläktar
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Installations- och snabbinstruktion
Lufteffekt (i driftpunkten)
280 m³/h
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,7 A
Vid 60 Hz: 0,69 A
Dimension
Bredd: 550 mm
Höjd: 42 mm
Djup: 340 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Varvtal
100 %
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Inbyggnadsmöjligheter
I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Observera:
Den angivna lufteffekten reduceras till 280 m³/h vid 25 Pa mottryck
Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)
46 dB(A)
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Märkeffekt
42,5 W
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,4 kg
Bruttovikt
3,52 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
Godkännanden
UL
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Further instructions
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok