TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.
- Art. nr.:
- DK 5527120
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) fram och bak på djupsträvor med snabbkoppling
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinmatning baktill, på tvären och med täckt urtag för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 600 mm - Höjdenheter
- 38 HE
- Höjdenheter
- 38 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 84 mm / 168 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 345 mm
- Design doors
- sluten
- Utförande 19"-plan
- 482,6 mm (19")-profilskenor
- Belastning
- 15 000 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 73,5 kg
- Bruttovikt
- 75 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x1800x600 mm 38 HE, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, för kabelinföring baktill, öppen ram, utan sidogavel, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) lås fram- och baktill, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005
- Dokumentation
- Manual