TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.
- Art. nr.:
- DK 5527151
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar, tak och sidogavlar: doppgrunderade och pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme TS 8 med dörrar, takplåt, sockel och sidogavlar
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
Golvfäste
Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade
Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer
Sidogavlar, endelade, låsbara
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinmatning baktill, på tvären och med täckt urtag för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 600 mm - Höjdenheter
- 38 HE
- Höjdenheter
- 38 HE
- Höjd inkl. sockel
- 1 900 mm
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 84 mm / 168 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 345 mm
- Utförande 19"-plan
- 19"-montageram (482,6 mm)
- Belastning
- 15 000 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 115,9 kg
- Bruttovikt
- 122 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x1800+100x600 mm 38 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, för kabelinföring baktill, bottenplåt, D: 150 mm monterad som täckplåt på framsidan, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram- och baktill, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, 4 kabelavslastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005.
- Dokumentation
- Manual