Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Kan byggas ut systemkompatibelt med tillbehören till VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.
- Art. nr.:
- SE 5824600
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Bakstycke, 1-delat - Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 300 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3R
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 2
- Lås
- Antal lås: 2
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 152 kg
- Bruttovikt
- 168,6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 643,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959286
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions