Kapslingssystem SE 8

Art. nr.: SE 5830500

E-Nummer: E2567040

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Lyftöglor för VX, TS, VX SE

TS-systemchassin 23 x 73 mm

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE och PC skåp

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Dörrstopp för utrymningsvägar

TS-montagechassin 45 x 88 mm

Art. nr.:
SE 5830500
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Bakstycke, 1-delat
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
94 kg
Bruttovikt
97 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177666429
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SE Systemprofilskenor, BHD: 600x1800x400 mm stålplåt, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok