Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar
- Art. nr.:
- SE 5841500
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Avtagbart bakstycke
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Bakstycke, 1-delat - Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 2
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 168,5 kg
- Bruttovikt
- 173,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177666498
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- SE Systemprofilskenor, BHD: 1200x1800x400 mm stålplåt, med montageplåt, 2-dörrar framtill