Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar
- Art. nr.:
- SE 5852500
- Produktbeskrivning
- Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400
Bottenplåtar: blanka
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Bottenplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 1
- Observera:
- På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 122,8 kg
- Bruttovikt
- 125,8 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177666672
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- SE Systemprofilskenor, BHD: 800x1800x500 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, enkeldörr framtill