Kapslingssystem SE 8 Rostfritt stål

Art. nr.: SE 5855500

Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

Art. nr.:
SE 5855500
Produktbeskrivning
Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
Material
Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400
Bottenplåtar: blanka
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Bottenplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
1.099 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kod
IK10
Antal dörrar
2
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial
Rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
195,8 kg
Bruttovikt
200,8 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SE Systemprofilskenor, BHD: 1200x2000x500 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, 2-dörrar framtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok