1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder.
- Art. nr.:
- CX 6748000
- Utförande
- Golvpulpeter
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm - Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem
Montageplåt
Lock med vridlås, gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger.
Golvplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 970 mm
Djup: 400 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 720 mm x 900 mm
- Djup uppe
- 495 mm
- Djup nere
- 400 mm
- Antal dörrar
- 1
- IK-kod
- IK10
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 970 mm
Djup uppe: 495 mm
Djup nere: 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 58 kg
- Bruttovikt
- 60 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- CX Golvpulpet, BHD: 800 × 970 × 400 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj