Transporthjul, för FlatBox.
- Art. nr.:
- TE 7000672
- Produktbeskrivning
- Hjulen kan skruvas fast som komplement till nivåfötterna i golvramens hörnområden. Skåpets avstånd till golvet: 58 mm, fastsättningsgänga M10 x 20.
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 3 000 N
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,938 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- Transporthjul, M10x20, maximalt 3000 N
- Dokumentation
- Info sheet