Kardborrband

Art. nr.: DK 7072230

Genom kardborrband kan monterade kablar enkelt avlägsnas ifrån en kabelsamling och enskilda kablar läggas till, perfekt för känsliga datakablar (LWL/Cu).

Art. nr.:
DK 7072230
Produktbeskrivning
Genom kardborrband kan monterade kablar enkelt avlägsnas ifrån en kabelsamling och enskilda kablar läggas till. Perfekt för känsliga datakablar (LVL/Cu), eftersom intryckning av kabelmanteln förebyggs. Dessutom kan kardborrbandet skruvas fast vid ramen eller monteras med snabbförbindning.
Färg
Svart
Leveransens omfattning
Inkl. snabbkoppling
Dimension
Bredd: 20 mm
Längd: 200 mm
Max. kabeldiameter
50 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,03 kg
Bruttovikt
0,041 kg
Tullvarukod
58061000
EAN
4028177147904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK Kardborrband, WxL: 20x200 mm för Ø 50 mm
Dokumentation
Info sheet