Genom kardborrband kan monterade kablar enkelt avlägsnas ifrån en kabelsamling och enskilda kablar läggas till, perfekt för känsliga datakablar (LWL/Cu).
- Art. nr.:
- DK 7072240
- Produktbeskrivning
- Genom kardborrband kan monterade kablar enkelt avlägsnas ifrån en kabelsamling och enskilda kablar läggas till. Perfekt för känsliga datakablar (LVL/Cu), eftersom intryckning av kabelmanteln förebyggs. Dessutom kan kardborrbandet skruvas fast vid ramen eller monteras med snabbförbindning.
- Färg
- Svart
- Leveransens omfattning
- Inkl. snabbkoppling
- Dimension
- Bredd: 20 mm
Längd: 300 mm - Max. kabeldiameter
- 90 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,04 kg
- Bruttovikt
- 0,054 kg
- Tullvarukod
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Kardborrband, WxL: 20x300 mm för Ø: 90 mm
- Dokumentation
- Info sheet