Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Art. nr.: DK 7098100

För montage av kabeln på C-profilskenan.

Art. nr.:
DK 7098100
Utförande
för kabeldiameter 42–56 mm
Produktbeskrivning
För montage av kabeln på C-profilskenan.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter
42 mm
Max. kabeldiameter
56 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
3 kg
Bruttovikt
3,112 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
11,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177432673
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivning
DK Kabelhållare, för kabeldiameter Ø: 42–56 mm