- Art. nr.:
- DK 7111222
- Produktbeskrivning
- Kabelstegen kan monteras på de mest varierande platser i skåpet och bidrar till en strukturerad kabelföring.
- Användningsområden
- Universalfäste för vertikal och horisontell kabelföring i skåp och i kabelföringsenheten.
- Material
- Bärande element: Stålplåt
Kabelföringsstege, förbindningsklämmor: plast UL 94-V0
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Kabelstegar
Förbindningskammar
- Number connection combs
- 2
- Observera:
- Storlek på de enskilda kamrarna (HxD) ca 34 x 100 mm
- Höjdenheter
- 4 HE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,812 kg
- Bruttovikt
- 0,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177519565
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
DK Kabelstegar för universalanvändning, 4 HE, RAL9005