För montage av 482,6 mm (19")-nätverksprodukter eller för fastsättning av hyllplan och glidskenor.
- Art. nr.:
- DK 7299000
- Produktbeskrivning
- För montage av 482,6 mm (19")-nätverksprodukter eller för fastsättning av hyllplan och glidskenor. 482,6 mm (19")-profilhålning på framsidan, C-C-avstånd 465 mm, baksidan 470 mm, anpassad för fastsättning av kontaktdonspaneler och kabelföringsskenor. Fastsättningsprofilen kan installeras i 50 mm raster. Minimalt planavstånd 150 mm, maximalt planavstånd 350 mm.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Profilram: RAL 7035
Täckplåt: RAL 5018 - Leveransens omfattning
- Vridstyv profilram med 482,6 mm (19")-hålning
Montagetillbehör - Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Höjdenheter
- 45 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,899 kg
- Bruttovikt
- 14,63 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Andra fastsättningsprofiler, 45 HE, 482.6 mm (19"), för Data Rack
- Dokumentation
- Manual