För montage och stabilisering av två 482,6 mm (19")-profilskenor i datarack, med inställbar längd.
- Art. nr.:
- DK 7401000
- Produktbeskrivning
- För montage och stabilisering av två 482,6mm (19")-fastsättningsplan i datarack. Djupprofilen kan justeras på längden och ställas in för avstånden 250, 300 och 350 mm på fastsättningsprofilen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,76 kg
- Bruttovikt
- 0,906 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Djupprofiler