Fastsättningsram inkl. filtermatta för sockelplåten.
- Art. nr.:
- DK 7581500
- Produktbeskrivning
- För täckning av plåten i sockelkomponenterna. Fastsättningsramen kan enkelt skjutas in i sockelplåten bakom filtermattan. Filterklass G3 enligt DIN EN 779.
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsram
- Passar för
- Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,38 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet