- Art. nr.:
- DK 7824188
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 1.800 mm
Djup: 800 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 34,4 kg
- Bruttovikt
- 35,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232037
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 1800x800 mm RAL7035