Låsbar sidogavel för TS, TS IT

Art. nr.: DK 7824206

Låsbar sidogavel, stålplåt, för TS.

Art. nr.:
DK 7824206
Produktbeskrivning
Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
28 kg
Bruttovikt
29,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177232402
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 2000x600 mm RAL7035
Dokumentation
Manual