Denna artikel utgår: 30 okt. 2021
- Art. nr.:
- DK 7827.200
- Utförande
- U-formade
- Fördelar
- Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
- Tekniska data
- Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard)
- Runda och kvadratiska hål på sidan
- Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 42 HE
- Observera:
- Med profilskenorna kan man även ha fastsättningsmåtten 21", 23" och 24".
- Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd.
- För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
CS Toptec
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,842 kg
- Bruttovikt
- 6,26 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177234932
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261