För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profilerad fastsättningsvinkel. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
- Art. nr.:
- DK 7828080
- Produktbeskrivning
- För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profil. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 698 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,288 kg
- Bruttovikt
- 2,487 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivning
- DK C-profilskenor, L: 698 mm för BXD: 800 mm för TS, SE
- Dokumentation
- Info sheet