Klientprogram för styrning av Server Shutdown via CMC III. Mjukvaran stödjer alla vanliga operativsystem och versioner.
- Art. nr.:
- DK 7857421
- Utförande
- Enskild licens
- Produktbeskrivning
- Klientprogram för styrning av Server Shutdown via CMC III. Mjukvaran stödjer alla vanliga operativsystem och versioner (t.ex. Windows 7, VISTA, XP, server 2003/2008, UNIX/LINUX och VMWARE Sphere/ESX server, CITRIX XEN etc.). För varje server som ska styras via händelser krävs en licens.
- Observera:
- Programvaruuppdateringar och en komplett lista över vilka operativsystem som stöds finns på www.rittal.se.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,098 kg
- Tullvarukod
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Produktbeskrivning
- DK Server shutdown-program, för CMC III