En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.
- Art. nr.:
- TX 7888100
- Utförande
- 1:a generationen
ventilerad
med sidogavlar - Fördelar
- Nytt takplåtskoncept: totalt utnyttjande av djupet vid kabeldragning samt möjlighet till integration av en fläktmodul
- Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
- Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
- Aktiva och passiva nätverkskomponenter kan monteras tack vare ventilerade dörrar
- Variabel dörrupphängning
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, ventilerad, 1-delad, 130° gångjärn
IPPC-pall - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 645 mm
- Utförande
- med sidogavlar
- Design doors
- ventilerad
- Belastning
- 5000 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 125 kg
- Bruttovikt
- 135 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Visio Shapes