Nätverksskåp TX CableNet med ventilerade dörrar

Art. nr.: TX 7888102

E-Nummer: E2505962

En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.

PDU basic

Anslutningskabel för PSM/PDU

Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslist för IEC-kontakt

Potentialutjämningssats för VX IT

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Korgmutter

Komforthandtag AX

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Låsinsats

Borstsats för TX CableNet

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Fastsättningsskruvar

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Rangerpanel med kabelstegar för horisontell kabelstyrning

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Kabelbur för TX CableNet

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Kabelstegar för universalanvändning

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Kabelraster för TX CableNet

Kardborrband

Buntband

Kardborrband

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

Kabelföringsbygel

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

Art. nr.:
TX 7888102
Utförande
1:a generationen
ventilerad
utan sidogavlar
Fördelar
Nytt takplåtskoncept: totalt utnyttjande av djupet vid kabeldragning samt möjlighet till integration av en fläktmodul
Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
Aktiva och passiva nätverkskomponenter kan monteras tack vare ventilerade dörrar
Variabel dörrupphängning
Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, ventilerad, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
IPPC-pall
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Höjdenheter
42 HE
Profilavstånd (vid leverans)
645 mm
Utförande
utan sidogavlar
Design doors
ventilerad
Belastning
5000 N
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
78 kg
Bruttovikt
88 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes