- Artikelnummer:
- TX 7888.200
- Utförande
- 1st generation
med glasdörr
med sidogavlar
- Fördelar
- Kabeldragning med flexibel placering
- Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie
- ”Vattenfall”-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket
- Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
- TS- och VX-kompatibelt tillbehör
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
IPPC-pall
19"-profilskenor
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
- Höjdenheter
- 42 HE
- Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 645 mm
- Utförande
- med sidogavlar
- Design doors
- Glasdörr, odelad
- med säkerhetsglas 3 mm
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
- Design av främre dörr
- Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
- Belastning
- 5000 N
- Belastning
- 5 000 N
- Observera:
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 139,175 kg
- Bruttovikt
- 146,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr, 800×2000×1000 mm, 42 HE, med sidogavlar, RAL 7035