TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.
- Art. nr.:
- TX 7888208
- Utförande
- 1:a generationen
med glasdörr
med sidogavlar - Fördelar
- Kabeldragning med flexibel placering
- Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie
- ”Vattenfall”-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket
- Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
- TS- och VX-kompatibelt tillbehör
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
IPPC-pall
19"-profilskenor - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 445 mm
- Utförande
- med sidogavlar
- Design doors
- sluten
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, endelad stängd
- Design av främre dörr
- Glasdörr, odelad
- med säkerhetsglas 3 mm
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Belastning
- 5 000 N
- Observera:
- För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
- Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 112 kg
- Bruttovikt
- 122 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Visio Shapes