Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

Art. nr.: TX 7888218

E-Nummer: E2506333

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.

PDU basic

Anslutningskabel för PSM/PDU

Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslist för IEC-kontakt

Potentialutjämningssats för VX IT

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

Korgmutter

Fastsättningsskruvar

Komforthandtag AX

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Låsinsats

Borstsats för TX CableNet

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Rangerpanel med kabelstegar för horisontell kabelstyrning

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Kabelbur för TX CableNet

Kabelraster för TX CableNet

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Kardborrband

Buntband

Kardborrband

Kabelföringsbygel

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

TS-systemchassin 17 x 73 mm

Distansstycke för takplåt

Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Art. nr.:
TX 7888218
Utförande
1:a generationen
med glasdörr
med sidogavlar
Fördelar
Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
TS- och VX-kompatibelt tillbehör
Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, 1-delad, fastskruvad med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
IPPC-pall
19"-profilskenor
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
24 HE
Höjdenheter
24 HE
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
Utförande
med sidogavlar
Design doors
sluten
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, endelad stängd
Design av främre dörr
Glasdörr, odelad
med säkerhetsglas 3 mm
Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Belastning
5000 N
Belastning
5 000 N
Observera:
För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
90 kg
Bruttovikt
95,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177966970
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U, with side panels, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes