TE 8000 IT skåp med glasdörr, förberett för individuell inre utbyggnad.
- Art. nr.:
- TE 7888460
- Utförande
- med sidogavlar
- Fördelar
- Ingen ram
- Optimal tillgänglighet
- Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats
- Variabel dörrupphängning
- Material
- Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Montageram: Doppgrunderad
Platta delar: Pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel
Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E
Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar)
Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval
4 nivåfötter, M10 (medföljer)
4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer)
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 24 HE
- Höjdenheter
- 24 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 130 mm / 130 mm /
- Profilavstånd (vid leverans)
- 495 mm
- Belastning
- 4 000 N
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 71,5 kg
- Bruttovikt
- 74 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177801448
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 800x1200x800 mm 24 HE, med glasdörr
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj