- Art. nr.:
- DK 7955131
- Utförande
- PDU Basic
- Produktbeskrivning
- Robust, kompakt bas-strömfördelning för IT-miljö. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 845 mm
- Antal uttag och typ
- 18 x C13 / 3 x C19
- Uttagskontakter
- 18 x IEC-uttag C13
3 x IEC-uttag C19
- Märkström (max.)
- 16 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 60950-1
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,245 kg
- Bruttovikt
- 3,445 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177684935
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PDU international, utförande basic, kompakkt basströmfördelning för IT-miljö, BLD: 44x845x62 mm 18xC13, 3xC19, svart, CEE, 3~, 16 A, för min H: 1200 mm