Denna artikel utgår: 31 dec. 2020
- Art. nr.:
- DK 7968035
- Produktbeskrivning
- För komplettering av befintliga TS IT installationer. Takfläktschassit monteras i framkant i skåpet, det bakre utrymmet är ledigt för genomföring av kablage. Gummiklämprofil för alternativ tätning bakåt ingår.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Fläktplåt inkl. 2 fläktar och fler hål för ytterligare fläktar
1 termostat
Elastisk klämprofil
Termostat och fläkt komplett anslutningsklara till anslutningkabeln (3,5 m) - Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
- 160/180
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Fläktens lufteffekt (friblåsande)
- 1514
- Inbyggnadsmöjligheter
- I en sluten takplåt med 20 eller 50 mm upphöjda distansbultar
- I en takplåt med kabelinföring med 20 eller 50 mm upphöjda distansbultar
- I en ventilerad takplåt för kabelinföring
- Montagekrav
- För sidoavskärmning och riktad luftstyrning vid ihopbyggnad behövs den elastiska klämprofilen 2573.000
- Observera:
- Inte lämplig för krantransport
- I kombination med svängram, stor, eller takplåt för kabelinföring bak ska fläktplåten väljas enligt följande: Fläktplåt = Skåpdjup - 200 mm
- Kan inte användas i kombination med 19"-montageram
- Luftgenomströmningen kan ökas med fläktutbyggnadssatsen 7980.000.
- Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten
- Ljudtrycksnivå per fläkt
- 37 dB(A)
- Passar för
- Bredd: 600 mm
600 mm
600 mm
Djup: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,865 kg
- Bruttovikt
- 5,121 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177168930
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- DK Takfläktchassi, BXD: 600x800/1000/1200 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, för TS