PDU basic

Art. nr.: DK 7979133

E-Nummer: E2505853

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.

Art. nr.:
DK 7979133
Utförande
PDU Basic
Produktbeskrivning
Strömfördelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan varje IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Beroende på PDU-utförande är horisontellt montage i 19"-planet eller vertikalt montage möjligt (även i Zero-U-Space).
Fördelar
Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
Material
Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Kontaktlåsning för kontakt IEC C14, C20
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Andra skåpfärger är möjliga
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.095 mm
Antal uttag och typ
18 × Schuko (typ F, CEE 7/3)
Märkspänning
400 V (AC)
Märkström (max.)
16 A
Märkeffekt
11 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,3 kg
Bruttovikt
3,8 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177947498
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Technical details 2