Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.
- Art. nr.:
- DK 7979137
- Utförande
- PDU Basic
- Produktbeskrivning
- Strömfördelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan varje IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Beroende på PDU-utförande är horisontellt montage i 19"-planet eller vertikalt montage möjligt (även i Zero-U-Space).
- Fördelar
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
Uttag: plast - Leveransens omfattning
- Kontaktlåsning för kontakt IEC C14, C20
Inkl. fastsättningsmaterial - Alternativ
- Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Andra skåpfärger är möjliga - Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.495 mm - Antal uttag och typ
- 24 x C13 / 6 x C19
- Märkspänning
- 400 V (AC)
- Märkström (max.)
- 32 A
- Märkeffekt
- 22 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,7 kg
- Bruttovikt
- 6,02 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177947535
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- PDU basic 32A/3P CEE 24xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19
- Dokumentation
- Quick guide