PDU metered

Art. nr.: DK 7979216

E-Nummer: E2505335

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per fas, dvs. ett helt IT-racks effektbehov.

Art. nr.:
DK 7979216
Utförande
PDU, metered
Produktbeskrivning
Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med energimätning vid inmatning resp. per fas.
Fördelar
Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt
Drifttidsmätare för total tid och cykler, med återställning
Strömbesparande design, låg egenförbrukning
Tekniska data
Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
Kompakteffektbrytare (16 A - av typ Carling)
Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
Power LED som indikator för spänning
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
Andra skåpfärger är möjliga
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Measurement functions, description
Mätning per fas resp. inmatning
Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
Digital ingång (potentialfri kontakt)
Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.495 mm
Antal uttag och typ
24 x C13 / 4 x C19
Märkspänning
230 V (AC)
Märkström (max.)
32 A
Märkeffekt
7,4 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Gränssnitt
USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
Användning av egna certifikat/TLS 1.2
E-post vid larm (SMTP)
Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,03 kg
Bruttovikt
5,36 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177947696
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU metered, kompakt basströmfördelning inkl. energimätning per fas, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1470 x 70 mm, IEC 60 320: 24 x C13 + 4 x C19
Godkännanden
TÜV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Additional instructions
Manual
Quick guide
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj
Visio Shapes
Software
Mjukvara