Denna artikel utgår: 30 mars 2025
- Art. nr.:
- DK 7979231
- Utförande
- PDU, metered
- Produktbeskrivning
- Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med energimätning vid inmatning resp. per fas.
- Fördelar
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
- Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
- Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
- Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
- Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt
- Drifttidsmätare för total tid och cykler, med återställning
- Strömbesparande design, låg egenförbrukning
- Tekniska data
- Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
- Kompakteffektbrytare (16 A - av typ Carling)
- Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
- Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
- Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
- Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
- Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
- Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
- Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
- Power LED som indikator för spänning
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Alternativ
- Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga - Measurement functions, description
- Mätning per fas resp. inmatning
- Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
- Digital ingång (potentialfri kontakt)
- Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.495 mm - Antal uttag och typ
- 12 x C19
- Märkspänning
- 400 V (AC)
- Märkström (max.)
- 32 A
- Märkeffekt
- 22 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Gränssnitt
- USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
- CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
- Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
- Användning av egna certifikat/TLS 1.2
- E-post vid larm (SMTP)
- Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
- Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
- Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoll
- Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
- FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,001 kg
- Bruttovikt
- 0,001 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177947719
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- PDU metered 32A/3P CEE 12xC19, DK PDU metered, Compact basic power distributor incl. energy mearsuremnt per phase, with network interface and display, WHD: 44x1495x70 mm
- Software
- Mjukvara