Denna artikel utgår: 30 mars 2025
- Art. nr.:
- DK 7979.338
- Produktbeskrivning
- Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med omkopplingsfunktion och energimätning vid inmatning resp. per fas.
- Fördelar
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
- Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
- Programmerbar tillkopplingsfunktion när spänningen kommer tillbaka (på/av/senaste status)
- Programmerbar omkopplingsfunktion (tid/programmerbar logik)
- Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
- Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
- Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt
- Drifttidsmätare för total tid och cykler, med återställning
- Tekniska data
- Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
- Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
- Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
- Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
- Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
- Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
- Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
- Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
- Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
- LED:er, olika färger (grön/gul/röd) för signalering av kopplingslägen och varnings-/larmgränsvärden för varje fas eller matning
- Power LED som indikator för spänning
- Strömbesparande design, låg egenförbrukning
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Alternativ
- Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga - Measurement functions, description
- Nödfallsförsörjning av PDU-webbservern via PoE, sekventiell avstängning av utgångarna
- Kopplingsfunktion för varje uttagslist
- Förhindrar överlast: sekventiell tillkoppling av utgångarna när spänningen återkommer
- Reläernas kopplingslägen sparas även vid strömavbrott
- Bistabilt relä: låg strömförbrukning och hög omkopplingskapacitet även för högre tillkopplingsströmmar på max. 300 A
- Grupperingar: omkoppling av flera utgångar gemensamt
- Mätning per fas resp. inmatning
- Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
- Digital ingång (potentialfri kontakt)
- Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
- Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.695 mm - Antal uttag och typ
- 18 x C13 / 12 x C19
- Uttagskontakter
- 18 x C 13
12 x C 19 - Märkspänning
- 400 V (AC)
- Märkström (max.)
- 16 A
- Märkeffekt
- 11 kW
- Inmatningar
- Faser per inmatning: 3~
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Gränssnitt
- Helt redundant Ethernetgränssnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
- USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
- CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
- Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
- Användning av egna certifikat/TLS 1.2
- E-post vid larm (SMTP)
- Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
- Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoll
- Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
- FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,001 kg
- Bruttovikt
- 0,001 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177948006
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PDU switched, kompakt basströmfördelning inkl. energimätning per fas, separat kopplingsbara utgångsuttag, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1695 x 70 mm, IEC 60 320: 18 x C13 + 12 x C19
- Software
- Mjukvara